Termékek közzététele
MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector
MIFAB

MI-600 PVC and ABS Trap Seal Primer Connector

The MIFAB® MI-600 Series ABS or PVC schedule #40 D.W.V. P-trap trap seal primer connector, with 2” (51), 3” (76), or 4” (102) pipe connections, and a ½” (13) or 5/8” (16) brass compression fitting connection to attach to a trap seal primer water supply line. The MIFAB MI-600 Series of P-trap trap seal primer connectors meet the ASTM D-2661 and ASTM D-2665 Standards.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMI-600
  • TermékcsaládTrap Seal Primers
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSanitary ware
  • UNSPSC kód301815
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok