Termékek közzététele
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    MIFAB® BIG-O Series HDPE rotational molded oil interceptor. Unit shall include: 3/8” uniform wall thickness, deep seal trap covered by lid, adjustable lid system, stainless steel calibrated orifice plate (internal flow control), internal air relief by-pass, adjustable oil draw-off assembly (1 1/2″) on each side, double vent connections (3″) on each side, sample port access and 4″ no hub inlet and outlet connections. Steel encased composite lid provides a water / gas tight seal and has a minimum of 20,000 lbs. load capacity. The lid is designed in accordance with the loading requirements of AASHTO H20.
    Specifikáció
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóbig-max-hdpe-oil-interceptor
    • TermékcsaládInterceptors
    • TermékcsoportOil Interceptors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • ETIM-kódEC010271
    • ETIM-névOil/petrol/grease trap
    • UNSPSC névTraps and strainers
    • UNSPSC kód401425
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25
    • Uniclass 2015 leírásDrainage traps and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 00
    • CSI MasterFormat 2014 névOil and Grease Separation and Removal Equipment
    • OmniClass szám23-27 37 13
    • OmniClass névOil Traps
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING