Termékek közzététele
C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel
MIFAB

C Rubber Support with 13/16″ Galvanized Steel Channel

The best selling C-Port, the C Series channel support is designed for superior support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and hundreds of other applications.
Specifikáció
  • SKUs: C10, C20, C30, C40, C48
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóc-rubber-support
  • TermékcsaládC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TermékcsoportRubber Supports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagGumi
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • ETIM-kódEC011121
  • ETIM-névPipe support
  • UNSPSC névRubber support block
  • UNSPSC kód30151509
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 leírásPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass szám23-27 43 13
  • OmniClass névMechanical Pipe Supports