Termékek közzététele
CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access
MIFAB

CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

MIFAB® CAD-FR Series fire resistant access door is designed for use in a suspended drywall ceiling. The CAD-FR is not fire rated. However, the combination of steel and fire rated tile supplied by others may maintain the fire resistant quality of the ceiling assembly. The door is recessed 1 ½” (38) to accommodate dual layered ceiling tile. Consult local Fire Codes for each application.

Specifikáció
  • CAD-FR Fire Resistant Ceiling or Wall Access

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócad-fr-fire-resistant-ceiling-or-wall-access
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportUniversal
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-16
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 13.53
  • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Access Doors and Frames
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors