Termékek közzététele
CB10 Bridge Rubber Support
MIFAB

CB10 Bridge Rubber Support

The CB10 Bridge channel is designed as a superior sleeper for HVAC equipment, cable tray, roof walkway systems, refrigeration equipment and many other applications. It is UV resistant and suitable for installation on most types of roofing material or other flat surfaces.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCB10
  • TermékcsaládC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TermékcsoportWidebody Rubber Supports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névRubber support block
  • UNSPSC kód30151509
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 leírásPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass szám23-27 43 13
  • OmniClass névMechanical Pipe Supports