Termékek közzététele
CE10 Extension Series
MIFAB

CE10 Extension Series

The CE Series is designed for extended support of gas and refrigeration piping systems, cable tray, electrical conduit, multiple lines, HVAC equipment and many other applications. It is suitable for most types of roofing material or other flat surfaces.
Specifikáció
  • SKUs: CE10-8, CE10-12, CE10-16
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóce10-extension-series
  • TermékcsaládC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • TermékcsoportRubber Supports
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tetőfelszerelések
  • ETIM-kódEC011121
  • ETIM-névPipe support
  • UNSPSC névRubber support block
  • UNSPSC kód30151509
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_61_62
  • Uniclass 2015 leírásPipeline supports
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 29
  • CSI MasterFormat 2014 névHangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • OmniClass szám23-27 43 13
  • OmniClass névMechanical Pipe Supports