Termékek közzététele
F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate
MIFAB

F1100-C-N Floor Drain with Tractor Grate

MIFAB® F1100-C-N Series lacquered cast iron floor drain with anchor flange, cast iron clamp ring with primary and secondary weepholes for waterproofing membrane, and 7” (178) or 9” (235) (specify N7 or N9) (specify material finish) tractor grate. (For non-membrane floors, use MIFAB F1100-N Series.)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóf1100-c-n-floor-drain-with-tractor-grate
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből