Termékek közzététele
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly
    MIFAB

    FDC (2 ½”-10″) Double Check Backflow Assembly

    The BEECO Friendly Double Check Backflow Preventer Valve is designed to stop the reverse of flow of a liquid into a potable water system. The proper installation of a backflow preventer must be done by a certified expert under local codes and guidelines to assure the protection of the drinking water system. The Valve shall be certified to ASSE 1015, CSA B64.5 and IAPMO listed. Certified lead free devices.
    Specifikáció
    • SKUs: FDC2.50, FDC3.00, FDC4.00, FDC6.00, FDC8.00, FDC10.00
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófdc-large-double-check-backflow-assembly
    • TermékcsaládBEECO (Backflow Valves)
    • TermékcsoportBackflow Preventers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011469
    • ETIM-névCheck valve
    • UNSPSC névValves
    • UNSPSC kód401416
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54_40_13
    • Uniclass 2015 leírásCheck valves
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.16
    • CSI MasterFormat 2014 névDouble Check Valve Assembly Backflow Preventers for Process Service
    • OmniClass szám23-27 31 19
    • OmniClass névCheck Valves

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok