Termékek közzététele
MPFR Insulated Fire Rated Access Door
MIFAB

MPFR Insulated Fire Rated Access Door

MIFAB® MPFR Series fire rated access door is approved by Underwriters Laboratories Inc., for 1 ½ hours, “B” label in walls and is approved by Warnock Hersey for 2 hours in ceilings and 3 hours in walls. The door meets ANSI-UL 10B standards. The same door can be used in walls and ceilings. Tests were conducted using mild steel and type 304 stainless steel.
Specifikáció
  • SKUs: MPFR0808, MPFR1010, MPFR1212, MPFR1218, MPFR1224, MPFR1414, MPFR1616, MPFR1818, MPFR2020, MPFR2222, MPFR2230, MPFR2236, MPFR2424, MPFR2436, MPFR2448, MPFR3030, MPFR3232, MPFR3636, MPFR3648, MPFRSS0808, MPFRSS1010, MPFRSS1212, MPFRSS1218, MPFRSS1224, MPFRSS1414, MPFRSS1616, MPFRSS1818, MPFRSS2020, MPFRSS2222, MPFRSS2230, MPFRSS2236, MPFRSS2424, MPFRSS2436, MPFRSS2448, MPFRSS3030, MPFRSS3232, MPFRSS3636, MPFRSS3648,
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítófire-rated-access-door-insulated-31
  • TermékcsaládAccess Doors
  • TermékcsoportFire Rated
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Bejárati ajtók és panelek
  • Uniclass 2015 kódTE_10_40_10
  • Uniclass 2015 leírásAccess doors and traps
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névAccess Doors and Panels
  • OmniClass szám23-17 11 27 13
  • OmniClass névAccess Doors

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből