Termékek közzététele
GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve
MIFAB

GV-FXF-OSY Flanged by Flanged OSY Gate Valve

The BEECO® Series GV-FXF-OSY is a Flanged by Flanged OS&Y (Outside Screw and Yoke) Resilient Seated Gate Valve. It is manufactured in compliance with AWWA C515 Standard. Flanges are to ANSI B16.1, Class 125 drilling pattern. The body, bonnet, and wedge (disc) are of high strength ductile-iron, ASTM A536, Grade 65-45-12. The wedge is encapsulated with EPDM rubber. The stem and bolts are of stainless steel.
Specifikáció
  • SKUs: GV2.50-FXF-OSY, GV3.00-FXF-OSY, GV4.00-FXF-OSY, GV6.00-FXF-OSY, GV8.00-FXF-OSY, GV10.00-FXF-OSY, GV12.00-FXF-OSY
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógv-fxf-osy-flanged-by-flanged-osy-gate-valve
  • TermékcsaládBEECO (Backflow Valves)
  • TermékcsoportOther Backflow Products
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • UNSPSC névGate valves
  • UNSPSC kód40141613
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_95_12
  • Uniclass 2015 leírásCast iron gate valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 61
  • CSI MasterFormat 2014 névGate Valves
  • OmniClass szám23-27 31 25
  • OmniClass névGate Valves
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING