Termékek közzététele
MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet
MIFAB

MC-10-27 Horizontal, Adjustable, Water Closet Carrier with Auxiliary Inlet

MIFAB® MC-10-27 Series single, horizontal, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, 2” (51) no hub auxiliary inlet connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMC-10-27
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Water Closets
  • OmniClass szám23-31 19 19
  • OmniClass névWater Closets