Termékek közzététele
MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13 Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

MIFAB® MC-13 Series single, vertical, adjustable, water closet carrier with lacquered cast iron fitting, left, right or both (specify) 4” (102) side inlets, 4” (102) no hub waste, 2” (51) no hub vent connection, lacquered cast iron gasketed adjustable faceplate, universal floor mounted cast iron foot supports, adjustable 8” tapered thread ABS nipple with integral test cap, neoprene bowl gasket, hardware, threaded rod protectors, polished chrome plated finishing cap nuts and rear anchor tie down support.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMC-13
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_20_85_09_96
  • Uniclass 2015 leírásWall-hung WC support brackets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING