Termékek közzététele
MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights
MIFAB

MC-33 Hanger Plate Carrier with Uprights

MIFAB® MC-33 Series hanger plate carrier with two universal, adjustable, top support plates. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Specifikáció
  • SKUs: MC-33
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómc-33-hanger-plate-carrier-with-uprights
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Regular Plate Type Fixture Carriers
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment