Termékek közzététele
MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights
MIFAB

MC-35 Single Hanger Plate with Three Uprights

MIFAB® MC-35 Series hanger plate and exposed arm lavatory carrier with two universal, adjustable, top support plates and three white, lacquered, adjustable, cast iron exposed support arms assembled to lacquered cast iron invertible and adjustable arm supporting brackets. Complete with three lacquered 2” x 1” x 1/8” thick structural steel uprights with 3” x 4 ½” welded steel feet and mounting hardware.
Specifikáció
  • SKUs: MC-35
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómc-35-single-hanger-plate-with-three-uprights
  • TermékcsaládFixture Carriers
  • TermékcsoportOther Fixture Carriers » Plate Type Fixture Carriers » Exposed Arms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Equipment
  • OmniClass szám23-31 00 00
  • OmniClass névPlumbing Specific Products and Equipment

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből