Termékek közzététele
MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series
MIFAB

MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

MIFAB® MCL-G-BO Series of fixed bolt on extensions are manufactured from 14 gauge powder epoxy coated steel and are complete with lid sealing neoprene gasket and lockdown hardware.

Specifikáció
  • MCL-G-BO Bolt On (Fixed) Extensions for MCL-G Series

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómcl-g-bo-bolt-on-fixed-extensions-for-mcl-g-series
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportHair/Lint/Other Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-10-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSludge collectors
  • UNSPSC kód47101536
  • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_06
  • Uniclass 2015 leírásBelow-ground grease traps and converters
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 25 23
  • CSI MasterFormat 2014 névGrease Traps
  • OmniClass szám23-39 33 17
  • OmniClass névOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING