Termékek közzététele
MHY-65 Post Hydrant
MIFAB

MHY-65 Post Hydrant

MIFAB® MHY-65 Series non freeze post hydrant with exposed bronze head and combination 3/4” (19) female and 1” (25) male inlet connection. Hydrant assembly complete with one piece neoprene plunger, hardened bronze operating stem, 1” (25) galvanized steel casing, heavy duty bronze head casting with head nut assembly, 3/8” (9) diameter galvanized steel operating rod, decorative casing guard, tapped 1/8” (3) drain port in the bronze tailpiece, and an operating key.
Specifikáció
  • SKUs: MHY-65-2, MHY-65-3, MHY-65-4, MHY-65-5, MHY-65-6, MHY-65-7, MHY-65-8, MHY-65-9, MHY-65-10
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómhy-65-post-hydrant
  • TermékcsaládHydrants
  • TermékcsoportOther
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névHydrants
  • UNSPSC kód40141726
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 81.26
  • CSI MasterFormat 2014 névFreeze-Proof Yard Hydrants