Termékek közzététele
MI-DIAL-DB
MIFAB

MI-DIAL-DB

MIFAB® MI-DIAL-DB Series supply and waste dialysis box is constructed of 16 gauge, Type 316 stainless steel, continuous welded corners, four mounting anchor tabs, and removable 304 S.S finishing frame and cover ½” sweat supply connection, ¾” hose connection with trap seal primer, shut off valve, reduced pressure zone backflow preventer, and 2″ NPT stainless steel drain connection. 

Specifikáció
  • Compartmentalized Dialysis Supply & Waste Box with FRP Valve and Trap Seal Primer

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-dial-db
  • TermékcsaládDialysis Boxes
  • TermékcsoportMI-DIAL
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-04
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódSs_40_15_75_75
  • Uniclass 2015 leírásSanitary accessory systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 16
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste and Vent Piping
  • CSI UniFormat II kódD2090
  • CSI Uniformat II névOther Plumbing Systems