Termékek közzététele
MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling
MIFAB

MI-FLEX-CL Flexible Rubber Coupling

MIFAB® MI-FLEX-CL Series of flexible rubber couplings are manufactured from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 and 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-FLEX-CL Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173- 2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models and listed to the National Plumbing Code of Canada and relevent Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity.
Specifikáció
  • SKUs: MI-FLEX-CL-400, MI-FLEX-CL-500, MI-FLEX-CL-640, MI-FLEX-CL-600, MI-FLEX-CL-860, MI-FLEX-CL-800, MI-FLEX-CL-1000
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-flex-cl-400-flexible-rubber-coupling
  • TermékcsaládCouplings
  • TermékcsoportFlexible Rubber Couplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 33 43
  • CSI MasterFormat 2014 névFlexible Connectors
  • OmniClass szám23-27 49 13
  • OmniClass névFlexible Pipe Couplings
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING