Termékek közzététele
MI-FLEX-DTC Flexible Couplings
MIFAB

MI-FLEX-DTC Flexible Couplings

MIFAB® Series MI-FLEX-DTC (specify size) of flexible rubber couplings are manufactured from a flexible PVC that meets the requirements of ASTM C-564 and Type 300 Series of stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws. The MI-FLEX-DTC Series of flexible couplings are tested and certified to ASTM Standard 1173-2010 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity®. Non constant temperature rating is 140 F.
Specifikáció
  • SKUs: MI-FLEX-DTC-150, MI-FLEX-DTC-215
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-flex-dtc-flexible-couplings
  • TermékcsaládCouplings
  • TermékcsoportOther Couplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • CSI MasterFormat 2014 kód21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Suppression
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódD4010
  • CSI Uniformat II névSprinklers