Termékek közzététele
MI-HUB Regular Duty No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB Regular Duty No Hub Coupling

MIFAB® Series MI-HUB (specify size) shielded no hub couplings are manufactured with gaskets made from neoprene that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 301 stainless steel corrugated shield. Two (2” through 4” size), four (6” through 10” size) or six (12” and 15” sizes) Type 301 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 305 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. MI-HUB Series Couplings are tested and certified to the ASTM-#C1277-2018, CISPI 310-2010, CSA B602-2016 (File # 247608) and B70 Standards. They are listed with IAPMO and NSF certified to CISPI 310. Also tested and certified by Intertek Testing Services to CAN/ULC S102.2-07 “Smoke Test.”
Specifikáció
  • SKUs: MI-HUB-150, MI-HUB-2150, MI-HUB-2, MI-HUB-3, MI-HUB-32, MI-HUB-4, MI-HUB-42, MI-HUB-43, MI-HUB-5, MI-HUB-6, MI-HUB-8, MI-HUB-10, MI-HUB-12, MI-HUB-15
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-hub-150-regular-duty-no-hub-coupling
  • TermékcsaládCouplings
  • TermékcsoportFlexible Rubber Couplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • CSI MasterFormat 2014 kód21 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Suppression
  • OmniClass szám23-29 33 00
  • OmniClass névFire Suppression System Components
  • CSI UniFormat II kódD4010
  • CSI Uniformat II névSprinklers

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok