Termékek közzététele
MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRCC Transition No Hub Coupling

MIFAB® MI-HUB-TRCC Series shielded transition couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. The MI-HUB-TRCC Series of shielded transition couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460-2012 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
Specifikáció
  • SKUs: MI-HUB-TRCC-1125, MI-HUB-TRCC-150, MI-HUB-TRCC-220, MI-HUB-TRCC-330
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-hub-trcc-150-transition-no-hub-coupling
  • TermékcsaládCouplings
  • TermékcsoportTransition Couplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 16
  • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Fittings and Loops for Plumbing Piping
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures