Termékek közzététele
MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling
MIFAB

MI-HUB-TRP Transition No Hub Coupling

MIFAB® Series MI-HUB-TRP shielded transition couplings are manufactured with gaskets made from neoprene compound that meets the requirements of ASTM C-564 housed inside a Type 300 stainless steel shield. Two Type 300 stainless steel clamps tightened with 5/16” Type 300 stainless steel hex head screws surround the shield to provide the sealing force. The MI-HUB-TRP Series of shielded transition couplings are tested and certified to ASTM Standard 1460-2012 and CSA Standard B602-2016 and listed with I.A.P.M.O. All models are listed to the National Plumbing Code of Canada and relevant Canadian Standard(s) and bear the cUPC mark of conformity. Non constant temperature rating is 140 F.
Specifikáció
  • SKUs: MI-HUB-TRP-330, MI-HUB-TRP-430, MI-HUB-TRP-440, MI-HUB-TRP-660
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-hub-trp-330-transition-no-hub-coupling
  • TermékcsaládCouplings
  • TermékcsoportTransition Couplings
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_67
  • Uniclass 2015 leírásPlumbing
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures