Termékek közzététele
MI-LINT Lint Interceptor
MIFAB

MI-LINT Lint Interceptor

MIFAB® MI-LINT Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel lint interceptor with flow rate of 34-1536 gpm. Unit shall include: 1/2" (13) thick fixed primary straining baffle with 3/8" (10) holes and secondary 1/2" (13) thick removable straining baffle with 3/8" (10) holes, removable cross bar, securing bolt(s), stainless steel calibrated orifice plate, and steel powder epoxy coated non skid rectangular gasketed lid(s).
Specifikáció
  • SKUs: MI-LINT-1, MI-LINT-2, MI-LINT-3, MI-LINT-4, MI-LINT-5, MI-LINT-6, MI-LINT-7, MI-LINT-8, MI-LINT-9, MI-LINT-10, MI-LINT-11, MI-LINT-12
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-lint-1-lint-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportHair/Lint/Other Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névSeparators
  • UNSPSC kód401617
  • Uniclass 2015 kódPr_65_55_76_96
  • Uniclass 2015 leírásWater separators
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing
  • OmniClass szám23-39 37 15
  • OmniClass névSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures