Termékek közzététele
MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank
MIFAB

MI-O-HU Oil Interceptor with Integral Oil Storage Tank

MIFAB® MI-O-HU Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel oil interceptor. Unit to include: sediment bucket with perforated baffle near inlet, deep seal trap covered by lid, sewer gas stopper, securing bolt(s), removable baffle assembly and cross bar, stainless steel calibrated orfice plate, internal air relief by-pass, adjustable automatic draw-off assembly, double vent connection on each side, and steel powder epoxy coated, non skid rectangular lid(s). Unit comes complete with integral holding tank for additional waste oil storage.
Specifikáció
  • SKUs: MI-O-HU-A, MI-O-HU-B, MI-O-HU-C, MI-O-HU-1, MI-O-HU-2, MI-O-HU-3, MI-O-HU-4, MI-O-HU-5, MI-O-HU-6, MI-O-HU-7, MI-O-HU-8, MI-O-HU-9, MI-O-HU-10, MI-O-HU-11, MI-O-HU-12, MI-O-HU-13, MI-O-HU-14
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-o-hu-a-oil-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportOil Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 23
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Waste Interceptors
  • OmniClass szám23-27 37 13
  • OmniClass névOil Traps