Termékek közzététele
MI-SO Sand/Oil Interceptor
MIFAB

MI-SO Sand/Oil Interceptor

MIFAB® MI-SAND/OIL Series sanitary powder epoxy coated inside and outside fabricated 10 gauge steel sand and oil interceptor. Interceptor complete with gasketed non-skid powder epoxy coated lid, removable sediment bucket with perforated baffle beside inlet, deep seal trap with integral sewer gas stopper, two 2” vent connections, adjustable oil draw off assembly and no hub inlet/outlet.
Specifikáció
  • SKUs: MI-SO-0, MI-SO-1, MI-SO-2, MI-SO-3, MI-SO-4, MI-SO-5, MI-SO-6, MI-SO-7*, MI-SO-8*, MI-SO-9*, MI-SO-10*, MI-SO-11*
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómi-so-0-sand_oil-interceptor
  • TermékcsaládInterceptors
  • TermékcsoportSediment and Solid Interceptors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • CSI MasterFormat 2014 kód46 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSediment Removal Equipment
  • OmniClass szám23-39 37 15
  • OmniClass névSediment Removal Equipment
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING