Termékek közzététele
P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain
MIFAB

P3080 8″ x 8″ Round, Adjustable Depth, Type 316 Stainless Steel Fabricated Floor Drain

MIFAB® P3080 Series 8” round floor drain manufactured out of 16 gauge, Type 304 stainless steel with anchor tabs and slotted Load Class “A” Light duty stainless steel ADA compliant grate. Free area of 18 square inches. Bottom outlets are available in 2”, 3” or 4” no hub outlet connections (specify outlet size) and fabricated as part of the floor drain. Also available with an optional anchor flange flange (Suffix -FL) and B, C, D or E load rated grates.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóp3080-8-x-8-round-adjustable-depth-type-316-stainless-steel-fabricated-floor-drain
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés