Termékek közzététele
P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout
MIFAB

P7080 8" Round, Type 316 Stainless Steel Fabricated Industrial Floor Cleanout

MIFAB® P7080, 8 5/8″ diameter, 12 gauge Type 316 stainless steel, round industrial sanitary floor cleanout with heavy duty load rated cover (1/2″ thick plate) PVC secondary plug and bead blasted finish. Cleanout meets the U.S. FDA Standards for corrosion resistance. Manufactured with either 3″, 4″ or 6″ no hub outlet connections.



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóp7080-8-round-type-316-stainless-steel-fabricated-industrial-floor-cleanout
  • TermékcsaládCleanouts
  • TermékcsoportFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés