Termékek közzététele
R1100-PR Small Promenade Deck Drain
MIFAB

R1100-PR Small Promenade Deck Drain

MIFAB® R1100-PR Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring, and standard 1” (25) thick, 8” (203) square adjustable ductile iron tractor grate with 3/8” (9) maximum width drainage slots and a free area of 26 square inches.

Specifikáció
  • Small Promenade Deck Drain

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór1100-pr-small-promenade-deck-drain
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Sump Drains
  • Megjelenés dátuma2021-09-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains
  • CSI UniFormat II kódD2040
  • CSI Uniformat II névRain Water Drainage