Termékek közzététele
R1200-JD-STR
MIFAB

R1200-JD-STR


MIFAB® R1200-JD-STR Series lacquered cast iron large sump 15” diameter roof drain with anchor flange, large cast iron water proofing membrane clamp ring with four bolt pattern, integral gravel stop and standard self-locking cast iron dome strainer with a free area of 103 square inches. W/A8-BP-STR lacquered 18 gauge sump pan 30” x 30” and HS-8 hardware.

Specifikáció
  • Large Sump Roof Drain with Extension Hardware and Sump Pan- New or Replacement

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítór1200-jd-str
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Sump Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-09-05
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains