Termékek közzététele
R1310 Scupper Drain with Angle Grate and No Hub Outlet
MIFAB

R1310 Scupper Drain with Angle Grate and No Hub Outlet

MIFAB® R1310 Series lacquered cast iron scupper drain with 45 degree no hub outlet, membrane clamp and sloped grate (specify cast iron (Suffix -50) or nickel bronze (Suffix -1)).

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR1310
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Other Roof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains