Termékek közzététele
R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover
MIFAB

R1960 Downspout Nozzle with Perforated Cover

MIFAB® R1960 Series fabricated Type 304 stainless steel downspout nozzle with hinged perforated bird screen cover in standard and flush models (Suffix -F). Are made to receive PVC, ABS or cast iron pipe inside the “A” dimension. The R1960 models “sleeve over the pipe sticking out of the wall. The R1960-F models sleeve over the pipe and are flush with the wall.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóR1960
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Other Roof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-05-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • UNSPSC névDownspouts
  • UNSPSC kód30151701
  • CSI MasterFormat 2014 kód07 71 23
  • CSI MasterFormat 2014 névManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClass szám23-13 41 39 11
  • OmniClass névRoof Downspouts
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING