Termékek közzététele
SD7000 Light Duty Shower Drain
MIFAB

SD7000 Light Duty Shower Drain

MIFAB® SD7000 Series Shower Drain with ABS, or lacquered cast iron body, membrane clamp, adjustable strainer with stainless steel grate.
Specifikáció
  • SKUs: SD7001, SD7002, SD7101, SD7102
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósd7000-light-duty-shower-drain
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből