Termékek közzététele
R1100 Standard Sump Roof Drain
MIFAB

R1100 Standard Sump Roof Drain

MIFAB® R1100 Series lacquered cast iron roof drain with anchor flange, cast iron waterproofing membrane clamp ring with integral gravel stop, and standard self-locking polyethylene dome strainer with a free area of 43 square inches.
Specifikáció
  • SKUs: R1102, R1103, R1104, R1105, R1106
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítósmall-sump-roof-drain
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportRoof Drains » Sump Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névRoofing drains
  • UNSPSC kód30151605
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok