Termékek közzététele
STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer
MIFAB

STR-PC Ductile Iron Powder Coated Strainer

The Ductile Iron “Y” type strainer shall be in 125 Class and conform to ANSI B16.1, and both the body and access cover shall be made of Ductile Iron A536 65-45 12. The valve shall be supplied with a drain/blow-off connection with a ductile iron closure plug and will have an FDA approved epoxy coating inside and out. The integral strainer screen shall be accessible for cleaning without removing the device from the line.
Specifikáció
  • SKUs: STR2.00-IRON-FLG-PC, STR2.50-IRON-FLG-PC, STR3.00-IRON-FLG-PC, STR4.00-IRON-FLG-PC, STR6.00-IRON-FLG-PC, STR8.00-IRON-FLG-PC, STR10.00-IRON-FLG-PC
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóstr-pc-ductile-iron-powder-coated-strainer
  • TermékcsaládBEECO (Backflow Valves)
  • TermékcsoportOther Backflow Products
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-03-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Csatlakozás
  • Uniclass 2015 kódAc_10_40_63
  • Uniclass 2015 leírásPipe fitting
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 névWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass szám23-27 43 00
  • OmniClass névPipe Fittings
  • CSI UniFormat II kódC1030
  • CSI Uniformat II névFittings