Termékek közzététele
T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System
MIFAB

T1350-FL 12" Wide, Neutral Sloped Body & Grate System

MIFAB® T1350-FL Series 12” wide, 7 3/4” deep, 12” long, non sloped modular trench drain with lacquered cast iron body sections. Each body has a 2” wide anchor flange cast into each side recessed 2” down from the top. Bodies have a radiused bottom and flanged ends to connect to each other with a neoprene rubber gasket in between. End outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size) and bottom outlets are available in 2”, 3”, 4” or 6” no hub outlet connections (specify outlet connection size). 12” long, Class E, H-20 ductile iron grates are provided as standard (Suffix –4). End caps and catch basins are also available.
Specifikáció
  • SKUs: T1352-FL-4, T1353-FL-4, T1356-FL-4, T1352-FL-4-3, T1353-FL-4-3, FT1354-FL-4-3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítót1350-fl-12-wide-neutral-sloped-body-grate-system
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportTrench Drains » All
  • TípusDokumentáció (csak információ)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód33 46 00
  • CSI MasterFormat 2014 névSubdrainage
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains