Termékek közzététele
T2000-PB-13 8″ Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail
MIFAB

T2000-PB-13 8″ Glass Reinforced Plastic (GRP) Channel with Galvanized Steel Edge Rail

MIFAB®’s T2000-PB-13 series channels channels shall be 39.4” (1000 mm) long with a 8” (200 mm) internal width and radius bottom. Interconnecting channel sections are made of high strength Glass Fiber Reinforced Polyester (GRP) and available in sloping (0.5%) and non-sloping (neutral) channels. Each channel comes with galvanized edge rail. Directional Change Channels available at neutral locations.

Installation devices, plastic end cap/outlet cap, catch basins and bottom outlets are available accessories. Grates (separate Specification Sheets) are available in in Load Class A-E in a variety of materials. Grates utilize the patented “Clipfix” locking mechanism.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítót2000-pb-13
  • TermékcsaládDrains
  • TermékcsoportTrench Drains » All
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok