Termékek közzététele
WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors
MIFAB

WHB Stainless Steel Bellows Water Hammer Arrestors

MIFAB® WHB Series (specify size) nesting type bellows operated water hammer arrestor with male N.P.T. connection. Bellows and body casing made of Type 304 stainless steel. WHB Series is certified to the PDI WH-201 Standard. Engineered to limit line system surge pressure up to 1500 P.S.I.G. shall be sized and located in accordance with manufacturer’s instructions.
Specifikáció
  • SKUs: WHB-A, WHB-B, WHB-C, WHB-D, WHB-E, WHB-F
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówhb-stainless-steel-bellows-type
  • TermékcsaládWater Hammer Arrestors
  • TermékcsoportBellows Type
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-02-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54
  • Uniclass 2015 leírásValve products
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67.36
  • CSI MasterFormat 2014 névPressure-Regulating Valves
  • OmniClass szám23-27 43 17
  • OmniClass névWater Hammer Arrestors
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok