Termékek közzététele
Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width
Archivált

Thermally Improved Aluminum 780 Series Skylight, 2' 0" to 4' 0" Glass Length, 1' 6" to 4' 0" Glass Width

Let the light pour in from the sky. Milgard thermally improved aluminum skylight comes in fixed and operable models. Milgard strong, durable aluminum frames will not rot, peel or require paint. Excellent alternative to plastic skylights, which may degrade over time. Can't you just feel the sunshine?
Specifikáció
  • https://www.milgard.com/professionals/technical-resources
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómilgard-715
  • TermékcsaládMetal-Framed Skylights
  • TermékcsoportThermally Improved Aluminum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-17
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Skylights
  • IFC besorolásAjtó
  • CSI UniFormat II kódB2030
  • CSI Uniformat II névExterior Doors