A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

Trinsic™ Series Sliding Patio Door

Egyedi azonosító: milgard-trinsic-sliding-patio-door
Gyártó: Milgard Windows and Doors
Termék család: Doors
Termék csoport: Trinsic™ Series
Publikálás dátuma: 2018-08-13
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)

Trinsic Series is a contemporary vinyl window designed with a narrow frame and features an expansive viewable glass area to help you embrace modern home design. You’ll enjoy:

  • A contemporary and narrow frame to highlight your view
  • Even sightlines for a cohesive, aesthetically pleasing look
  • Low profile hardware, uniquely designed for this series, that practically disappears from view
  • An ENERGY STAR® package tailored to your region for an energy efficient home
  • The Milgard Full Lifetime Warranty for peace of mind

Trinsic Series is being introduced throughout 2018 and may not be available in your area at this time. Visit https://www.milgard.com/expert-consultation to be connected to a Milgard Architectural Representative for any questions regarding this product.


Elsődleges anyag: Vinyl
Másodlagos anyag: Glass
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Doors - Sliding
IFC besorolás: Door
UNSPSC név: Glass doors
UNSPSC kód: 30171501
Uniclass 1.4 Kód: L411
Uniclass 1.4 Leírás: Doors
Uniclass 2.0 Kód: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 Leírás: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_25_30_20_77
Uniclass 2015 Leírás: Sliding doorset systems
NBS Reference Kód: 25-30
NBS Reference Leírás: Door And Window Systems
CSI MasterFormat 2014 kód: 08 15 73
CSI MasterFormat 2014 cím: Sliding Plastic Doors
OmniClass szám: 23-17 11 17 19
OmniClass cím: Sliding Plastic Doors
CSI UniFormat II kód: B2030
CSI UniFormat II cím: Exterior Doors
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Sliding

Név Érték
Color White ; Tan ; Clay ; Sand ; Ivory ; Fog ; Silver ; Tweed ; Classic Brown ; Espresso ; Bronze
Door Style Sliding Patio Door
Material Vinyl

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.