Termékek közzététele
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed
    MINCO

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door triple glazed

    BLCTV09 | 2-leaf lifting sliding door

    Offering maximum brightness and state-of-the-art performance, the Hybrid Sliding Lift Glass Frees you from the usual dimensional constraints and easily adapts to the most ambitious architectural projects. Without encroachment, they facilitate interior design and promote solar and light gains. Its simple and safe use is a real asset in everyday life. Its built-in recessed threshold makes it easy to pass through and is ultra-resistant.

    Specifikáció
    • HYBRID 2-leaf lifting sliding door PERFORMANCES :

      • Thermal performance : Uw up to 1,3W/m².K in double glazing and up to 0,9W/m².K in triple glazing
      • Air Water Wind performance : A*4 / E*7b / V*3b
      • Solar gain : Sw 0,52
      • Light Transmission : Tlw 0,64
      • Acoustic performance : RAtr = from 31dB - up to 35dB (depending on the glazing chosen)


      MINCO, Le Concept du Mieux :

      • 100% of joinery can be dismantled at the end of its life and 97% of waste recovered
      • 100% of the wood is of France origin
      • Air quality A+ (indoor air emissions)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóblctv09-baie-vitree-levante-coulissante-2vtx
    • TermékcsaládWood-Alu windows
    • TermékcsoportTonus
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2750
    • Szélesség (mm)6000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors

    Termék elérhetősége

    Európa Észak-Amerika Óceánia
    Belgium
    Guadeloupe
    Új-Kaledónia
    Franciaország
    Martinique
    Luxemburg
    Saint Lucia
    Svájc