Termékek közzététele
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
    Archivált

    MMI Double Egress Door

    The MMI Double Egress Door is commonly used in areas where it is necessary for the door to open in opposite directions. Both of the panels are the same Hand. For typical use in commercial, industrial, educational, public and health markets. Available frame profile depth from 4 7/8" to 13 1/2" for Masonry & from 5 1/8" to 9 1/2" for Drywall.
    Specifikáció
    • 2" Frame Face with option of 4" Face Header. Each door is supplyed with a closer reinforcement, an extended upper hinge reinforcement and the exclusive patented SUPERIOR STRONG TAB, besides several preparations for hardware . Its universal handing allows the door to be used in both, left or right hand. Each panel has 10 different options for cutouts that provide a wide range of designs and 6 different options for core as polystyrene, honeycomb, steel stiffened, acoustic non certified, lead & bullet level 3 & 4. Panel and frame are available on cold rolled steel or galvanneal steel, 18 or 16 gauge for panel, and gray primer or color powder coat.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMMI_DE_D
    • TermékcsaládExterior / Interior Double Door
    • TermékcsoportDouble Egress
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-10-10
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolisztirol (EPS)
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeMexikó
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ajtókészletek
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_24
    • Uniclass 2015 leírásDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMetal Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 13
    • OmniClass névMetal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors