Termékek közzététele
Nipo
Nipo
Nipo
    Mobel

    Nipo

    Nipo is a solid wood chair whose form is reminiscent of the stark simplicity of Finnish rustic furniture. Excellent sitting comfort is achieved by gently inclining seat and backrest. The solid wood seat and frame are slightly apart which allows wood to stretch and contract. Every part of the chair’s structure is carefully designed with efficient material utilisation and industrial production in mind. Skilfully manufactured in Finland, the traditional wood joints and structural details enrich the meticulously finished effect. The restrained design makes the chair suitable for church halls and higher end cafés, for instance.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNipo
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportChairs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2012-09-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)800
    • Szélesség (mm)470
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Tervezés helyeFinnország
    • Gyártás helyeFinnország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásBútor
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_22
    • Uniclass 2015 leírásDining chairs
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 névChairs
    • OmniClass szám23-21 23 13 11
    • OmniClass névResidential Chairs
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings