Termékek közzététele
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel
    Mobilis Design

    SCULPTOR Loungebænk med bord og skammel

    SCULPTOR
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító2305-S-O
    • TermékcsaládSCULPTOR
    • TermékcsoportBenches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-07-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)790
    • Szélesség (mm)2760
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagFa
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor
    • IFC besorolásBútor
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS

    Termék elérhetősége

    Európa