Termékek közzététele
Slim  Armchair
Bombastik

Slim Armchair

Slim is a series of classic chairs that with their seating-comfort fits perfectly in all public places. The great freedom of choice when it comes to the design makes the Slim series very easy to combine with the rest of the interior. Slim is also available with a thicker seating cushion, the Slim F1, which makes the chair even more comfortable to sit in. All pieces in the Slim series is stackable and connectable.
  • Slim is available in the following models:
  • Slim chair
  • Slim armchair
  • Slim leather armchair
  • Slim wooden armchair
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító13231
  • TermékcsaládChairs / bar stools
  • TermékcsoportSlim
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-12-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)880
  • Szélesség (mm)490
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56