Termékek közzététele
Stealth Conference Chair
Bombastik

Stealth Conference Chair

Stealth is a series of real highlighting chairs with perfect comfort. We make them with two different bases: 4-star swivel and swing-base and one in 12 mm wire. Chose between fabric or leather seat. The base comes as standard in black or white powder coat. You are also able to personalize your Stealth chair. - We make the base in almost every RAL-colour you want. - Colour matches the wheels. - Mix different types of fabric or leather in the same chair. - Make the stitches bigger and in optional colours. Attitude by: Taglio Montana.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító141001
  • TermékcsaládChairs / bar stools
  • TermékcsoportStealth
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-04-09
  • Verziószám3
  • Magasság (mm)960
  • Szélesség (mm)590
  • Mélység (mm)545
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagBőr
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Irodai székek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56