Termékek közzététele
Electra Armchair
Bombastik

Electra Armchair

Electra is a series of design furniture that, thanks to its attractive design, fits perfectly in every public environment, e.g. lobby or the waiting room. The sofas has high comfort and gives warmth to the rest of the room. Options:Electra is available as: armchair, 2-seat sofa and 3-seat sofa. Also available in the Electra series is a coffee table. Steel details in chrome or silver.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító21383
  • TermékcsaládEasy chairs / sofas
  • TermékcsoportElectra
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2011-11-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)750
  • Szélesség (mm)670
  • Mélység (mm)770
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_26
  • Uniclass 2015 leírásEasy chairs
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 névUpholstered Seating
  • OmniClass szám23-21 23 13
  • OmniClass névResidential Seating
  • CSI UniFormat II kódE20
  • CSI Uniformat II névFURNISHINGS