Termékek közzététele
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace
Spectrum Slimline Electric Fireplace

    Spectrum Slimline Electric Fireplace

    The most versatile electric fireplace on the market, providing users with a fully customizable experience.

    The Spectrum Slimline redefines the recessed electric fireplace category with a slim 2" x 4" or wall-mount design, eliminating the bulky black glass surround and featuring a sleek 5/8" trim for a maximized viewing area.

    Features

    • Sizes: 50", 60", 74", 100"
    • Slim 4" firebox
    • Built-in, clean-face, or wall-mount installation
    • 5,000 BTU variable heater with thermostat
    • 10 flame color options
    • Multicolor downlighting and ember bed
    • Media included: LED-lit driftwood logs and clear acrylic stone
    Specifikáció
    • Model

      Spectrum Slimline 50"

      Spectrum Slimline 60"

      Spectrum Slimline 74"

      Spectrum Slimline 100"

      Unit
      Width

      49-3/4"

      59-3/4"

      73-3/4"

      99-3/4"

      Unit
      Height

      17"

      17"

      17"

      17"

      Unit
      Depth

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      4-3/4"

      Framing
      Width

      48-7/8"

      58-7/8"

      72-7/8"

      98-7/8"

      Framing
      Height

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      16-1/4"

      Framing
      Depth

      4"

      4"

      4"

      4"

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóspectrum-slimline-electric-fireplace
    • TermékcsaládLinear Electric Fireplace
    • TermékcsoportLED Electric Fireplaces
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-06-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Másodlagos anyagTempered glass
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kandallók
    • IFC besorolásTérfűtő
    • Uniclass 2015 kódPr_70_60_36_74
    • Uniclass 2015 leírásRoom heaters
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFireplaces and Stoves
    • OmniClass szám23-19 17 11
    • OmniClass névElectric Fireplace

    Termék elérhetősége

    Óceánia Észak-Amerika
    Ausztrália
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó
    Puerto Rico
    Virgin-szigetek