Termékek közzététele
Modul-Box 162x486

Modul-Box 162x486

Modul-Box avsedd för placering i hylla med djup 486 mm. Boxarna är tillverkade i slagfast material och tål de flesta oljor, syror och kemikalier. De är profilerade för god formbeständighet och har handtag på framsidan. Kan kompletteras med avdelare samt insynsförster. Levereras styckvis. Material: plast Kulör: klarröd
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító10481-03
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-09-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)495
  • Szélesség (mm)162
  • Mélység (mm)170
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)0.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
  • IFC besorolásGerenda
  • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC kód26