A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Modulett 100 R

Egyedi azonosító: modulett-100r
Gyártó: Modulett
Termék család: 100
Termék csoport: Wetroom Module
Magasság (mm): 2300
Mélység (mm): 200
Publikálás dátuma: 2018-11-07
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
WETROOM MODULE 100
The wetroom module 100 provides a cleaning friendly solution with a nice design and practical function. All installations are assembled in one place and the setup consists only of proven and approved products that guarantees quality and a safe operation. The high finish of the module makes it fit well into many types of wetrooms. The construction has fronts and side pieces that are easy to remove, making it easy to service and maintain. Cleaning is easy as the toilet is wall hung and there are no visible pipes in the floor or wall. A towel dryer can be installed on the front of the module. Available in left, right, and center versions.

Module 100 Right is available in three widths
Width: 620/660/710mm
Height: 2300mm
Depth: 200mm


Elsődleges anyag: Aluminium
Másodlagos anyag: Aluminium
Tervezés helye: Denmark
Gyártás helye: Denmark
Nettó tömeg (Kg): 25

BIMobject kategória: Higiénia - WC
IFC besorolás: Object
UNSPSC név: Toilets
UNSPSC kód: 30181505
Uniclass 1.4 Kód: L7216
Uniclass 1.4 Leírás: Toilets
Uniclass 2.0 Kód: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Leírás: Toilet Systems
Uniclass 2015 Kód: TE_70_10_10_89
Uniclass 2015 Leírás: Toilet units
NBS Reference Kód: 35-65-90
NBS Reference Leírás: Toilet Systems
OmniClass szám: 23-31 19 17
OmniClass cím: Toilets With Tank
CSI UniFormat II kód: D20
CSI UniFormat II cím: PLUMBING
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Denmark

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

Név Érték
Depth 200 mm
Height 2300 mm
Width 620 ; 650 ; 700 mm

BIMobject®