Termékek közzététele
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
Geta - Corner sofa - Left
    Modus Furniture
    Archivált

    Geta - Corner sofa - Left

    Geta is a pared back modular sofa system by Arik Levy. Generous in proportion and comfort, the system was inspired by ‘geta’- Japanese wooden sandals - and sits raised on an oak or upholstered plinth. Distilled to the purest form, the many different modules enable a huge variety of configurations with optional oak storage.
    Specifikáció
    • Frame - FSC certified hardwood plywood, glued and screwed

      Foam - CertiPUR certified foam

      Plinth - Solid lipped and oak veneered plinth with lacquer finish (standard) - option for upholstered plinth (optional upcharge)

      Upholstery - Available in a wide range of fabrics and leathers or your own fabric or leather (COM or COL) POA

      Cushions - Scatter cushions available (optional upcharge)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGEL002
    • TermékcsaládArik Levy
    • TermékcsoportSofa
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-07-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)710
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd habszivacs
    • Másodlagos anyagMDF
    • Tervezés helyeEgyesült Királyság
    • Gyártás helyeEgyesült Királyság
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Szófák
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 leírásSofas
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 23 13 15
    • OmniClass névResidential Sofas
    • CSI UniFormat II kódE2020
    • CSI Uniformat II névMovable Furnishings